Articol 3

ADP
d1
Pol
Formă
Tip de conexiune
l1
d3
h3
E 6604/16/3/A1/L meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
A1
L
70
18.5
-
E 6604/16/3/B1/L meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
B1
L
40
20
35
E 6604/16/3/A1/S meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
A1
S
70
18.5
-

Detalii

Descriere produs

  • Confecționare rapidă cu șuruburi
  • Cheie hexagonală inclusă în livrare

Material

  • Suprafață de contact: Argint (Ag)
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.