Artikelen 3

ADP
d1
Polen
Vorm
Soort aansluiting
l1
d3
h3
E 6604/16/3/A1/L meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
A1
L
70
18.5
-
E 6604/16/3/B1/L meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
B1
L
40
20
35
E 6604/16/3/A1/S meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
A1
S
70
18.5
-

Details

Productbeschrijving

  • Tijdbesparende montage variant met schroefaansluiting
  • Zeskantsleutel bij levering inbegrepen

Materiaal

  • Contactoppervlak: Zilver (Ag)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.