E 1745
Utstötarpinne nitrerad – blank med koniskt huvud
Artikel 15
| |
ADP
|
d1
|
l
|
r
|
l2
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1745/ 3 x 100
|
|
3
|
100
|
0.6
|
5
|
4.5
|
1.8
|
|
E 1745/ 3 x 160
|
|
3
|
160
|
0.6
|
5
|
4.5
|
1.8
|
|
E 1745/ 4 x 100
|
|
4
|
100
|
0.6
|
5
|
5.5
|
1.8
|
|
E 1745/ 4 x 160
|
|
4
|
160
|
0.6
|
5
|
5.5
|
1.8
|
|
E 1745/ 5 x 100
|
|
5
|
100
|
0.6
|
6
|
6.5
|
1.8
|
|
E 1745/ 5 x 160
|
|
5
|
160
|
0.6
|
6
|
6.5
|
1.8
|
|
E 1745/ 6 x 100
|
|
6
|
100
|
1
|
6
|
8
|
2.2
|
|
E 1745/ 6 x 160
|
|
6
|
160
|
1
|
6
|
8
|
2.2
|
|
E 1745/ 6 x 200
|
|
6
|
200
|
1
|
6
|
8
|
2.2
|
|
E 1745/ 8 x 100
|
|
8
|
100
|
1
|
8
|
10
|
2.7
|
|
E 1745/ 8 x 160
|
|
8
|
160
|
1
|
8
|
10
|
2.7
|
|
E 1745/ 8 x 200
|
|
8
|
200
|
1
|
8
|
10
|
2.7
|
|
E 1745/10 x 125
|
|
10
|
125
|
1
|
10
|
12
|
2.7
|
|
E 1745/10 x 160
|
|
10
|
160
|
1
|
10
|
12
|
2.7
|
|
E 1745/10 x 200
|
|
10
|
200
|
1
|
10
|
12
|
2.7
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- ≈DIN 1530 D Form D
- Maximal temperatur: 500°C
Fördelar
- Oxidationsskiktet förbättrar formens livslängd och torrkörningsegenskaper
- Förminskning av statisk friktion och glidfriktion
- Korrosionsbeständig
Material
- ≈1.2343 ≈70 HRC
Här kan du konfigurera produkten efter dina behov.
Starta konfiguratorHar du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig