Izdelek 15

ADP
d1
l
r
l2
d3
l3
E 1745/ 3 x 100
3
100
0.6
5
4.5
1.8
E 1745/ 3 x 160
3
160
0.6
5
4.5
1.8
E 1745/ 4 x 100
4
100
0.6
5
5.5
1.8
E 1745/ 4 x 160
4
160
0.6
5
5.5
1.8
E 1745/ 5 x 100
5
100
0.6
6
6.5
1.8
E 1745/ 5 x 160
5
160
0.6
6
6.5
1.8
E 1745/ 6 x 100
6
100
1
6
8
2.2
E 1745/ 6 x 160
6
160
1
6
8
2.2
E 1745/ 6 x 200
6
200
1
6
8
2.2
E 1745/ 8 x 100
8
100
1
8
10
2.7
E 1745/ 8 x 160
8
160
1
8
10
2.7
E 1745/ 8 x 200
8
200
1
8
10
2.7
E 1745/10 x 125
10
125
1
10
12
2.7
E 1745/10 x 160
10
160
1
10
12
2.7
E 1745/10 x 200
10
200
1
10
12
2.7

Podrobnosti

Opis izdelka

  • ≈DIN 1530 D Form D
  • Maksimalna temperatura: 500 °C

Prednosti

  • Oksidacijski sloj izboljša življenjsko dobo kalupov in lastnosti suhega teka
  • Zmanjšanje statičnega in dinamičnega trenja
  • Odpornost na korozijo

Material

  • ≈1.2343 ≈70 HRC