Artikel 141

ADP
d1
l
r
d3
l3
E 1741/ 1 x 100
1
100
0.2
2.5
1.2
E 1741/ 1 x 125
1
125
0.2
2.5
1.2
E 1741/ 1 x 160
1
160
0.2
2.5
1.2
E 1741/ 1 x 200
1
200
0.2
2.5
1.2
E 1741/ 1,5 x 100
1.5
100
0.2
3
1.5
E 1741/ 1,5 x 125
1.5
125
0.2
3
1.5
E 1741/ 1,5 x 160
1.5
160
0.2
3
1.5
E 1741/ 1,5 x 200
1.5
200
0.2
3
1.5
E 1741/ 2 x 100
2
100
0.2
4
2
E 1741/ 2 x 125
2
125
0.2
4
2
E 1741/ 2 x 160
2
160
0.2
4
2
E 1741/ 2 x 200
2
200
0.2
4
2
E 1741/ 2 x 250
2
250
0.2
4
2
E 1741/ 2 x 315
2
315
0.2
4
2
E 1741/ 2,5 x 100
2.5
100
0.3
5
2
E 1741/ 2,5 x 125
2.5
125
0.3
5
2
E 1741/ 2,5 x 160
2.5
160
0.3
5
2
E 1741/ 2,5 x 200
2.5
200
0.3
5
2
E 1741/ 2,5 x 250
2.5
250
0.3
5
2
E 1741/ 2,5 x 315
2.5
315
0.3
5
2
E 1741/ 3 x 100
3
100
0.3
6
3
E 1741/ 3 x 125
3
125
0.3
6
3
E 1741/ 3 x 160
3
160
0.3
6
3
E 1741/ 3 x 200
3
200
0.3
6
3
E 1741/ 3 x 250
3
250
0.3
6
3
E 1741/ 3 x 315
3
315
0.3
6
3
E 1741/ 3 x 400
3
400
0.3
6
3
E 1741/ 3,2 x 100
3.2
100
0.3
6
3
E 1741/ 3,2 x 160
3.2
160
0.3
6
3
E 1741/ 3,2 x 250
3.2
250
0.3
6
3

Detaljer

Produktbeskrivning

  • ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
  • Maximal temperatur: 500°C

Material

  • ≈1.2343 ≈70 HRC
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.