Artikel 1

ADP
b2
b1
h1
h2
HER 1144/60
60
53.5
40.6
5

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Kompatibel med ITS-50
  • Förbered för chipmärkning
  • För fästning av detaljer med sågade sidor
  • Oscillerande hållare med pull-down funktion
  • Låg materialförlust genom spännhöjd < 6mm

Material

  • Rostfritt stål

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HER 1144/60 Centrerplatta för elektroder Enskild produktbild

HER 1144/60

Centrerplatta för elektroder

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.