Articolo 1

ADP
b2
b1
h1
h2
HER 1144/60
60
53.5
40.6
5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con ITS-50
  • Predisposto per codificare chip
  • Per lo staffaggio su ogni lato di blocchi grezzi
  • Ganasce oscillanti con effetto di trazione verso il basso
  • Perdita di materiale minima grazie all'altezza di staffaggio < 6mm

Materiale

  • Acciaio inossidabile

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 1144/60 Morsa autocentrante per elettrodi Immagine singola del prodotto

HER 1144/60

Morsa autocentrante per elettrodi

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.