Artikel 1

ADP
b2
b1
h1
h2
HER 1144/60
60
53.5
40.6
5

Details

Produktbeschreibung

  • Kompatibel zu ITS-50
  • Mit Chipvorbereitung
  • Zum Spannen von allseitig gesägten Rohlingen
  • Pendelbacken mit Niederzugfunktion
  • Geringer Materialverlust durch Spannhöhe < 6mm

Material

  • Rostfreier Stahl

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

HER 1144/60 Zentrischspanner für Elektroden Produkt Einzelbild

HER 1144/60

Zentrischspanner für Elektroden

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.