Ürünler 1

ADP
b2
b1
h1
h2
HER 1144/60
60
53.5
40.6
5

detaylar

Ürün açıklaması

  • Compatible with ITS-50
  • Prepared for chip encoding
  • For the clamping of blanks sawn on all sides
  • Oscillating jaws with pull-down function
  • Low material loss through clamping height < 6mm

Material

  • Stainless steel

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

HER 1144/60 Elektrodlar için mengene Ürün tek görseli

HER 1144/60

Elektrodlar için mengene

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.