Artikel 1

ADP
d
b
h
l
h1
HER 3030/100
100
40
49.6
70
36

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Kompatibel med ITS-50 och ITS-100
  • Med snappspännchuck
  • Inklusiv handspännare

Material

  • 1.2083

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HER 3030/100 Snabbspännchuck till ITS - 50/ITS - 100, handspännare Enskild produktbild

HER 3030/100

Snabbspännchuck till ITS - 50/ITS - 100, handspännare

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.