Articol 1

ADP
b2
b1
h1
h2
HER 1144/60
60
53.5
40.6
5

Detalii

Descriere produs

  • Compatibil cu ITS-50
  • Cu locaș pentru chip
  • Pentru prinderea semifabricatelor debitate pe toate laturile
  • Fălci oscilante cu funcție pull-down
  • Pierderea de material redusă prin înălţimea de prindere < 6mm

Material

  • Oţel inoxidabil

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HER 1144/60 Menghină de centrare pentru electrozi Cadru produs

HER 1144/60

Menghină de centrare pentru electrozi

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.