Položek 1

ADP
b2
b1
h1
h2
HER 1144/60
60
53.5
40.6
5

Podrobnosti

Popis produktu

  • Kompatibilní s ITS-50
  • S možností připojení čipu
  • K upínání polotovarů, řezaných ze všech stran
  • Pohyblivé čelisti s nízkým efektem stahovaní
  • Nízká ztráta materiálu díky výšce upínání < 6 mm

Materiál

  • Nerezová ocel

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

HER 1144/60 Středící svěrák pro elektrody Jednotlivý obrázek produktu

HER 1144/60

Středící svěrák pro elektrody

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.