商品 22

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 10227/ 3
3
90
46
50
6
36
WZB 10227/ 3,3
3.3
90
45
50
6
36
WZB 10227/ 3,5
3.5
90
45
50
6
36
WZB 10227/ 4
4
102
58
64
6
36
WZB 10227/ 4,2
4.2
102
58
64
6
36
WZB 10227/ 4,5
4.5
102
57
64
6
36
WZB 10227/ 5
5
116
71
78
6
36
WZB 10227/ 5,2
5.2
116
70
78
6
36
WZB 10227/ 5,5
5.5
116
70
78
6
36
WZB 10227/ 5,8
5.8
116
69
78
6
36
WZB 10227/ 6
6
116
69
78
6
36
WZB 10227/ 6,5
6.5
146
98
108
8
36
WZB 10227/ 6,8
6.8
146
98
108
8
36
WZB 10227/ 7
7
146
98
108
8
36
WZB 10227/ 8
8
146
96
108
8
36
WZB 10227/ 8,5
8.5
162
107
120
10
40
WZB 10227/ 9
9
162
107
120
10
40
WZB 10227/10
10
162
105
120
10
40
WZB 10227/11
11
204
140
156
12
45
WZB 10227/12
12
204
138
156
12
45
WZB 10227/14
14
230
161
182
14
45
WZB 10227/16
16
260
184
208
16
48

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

适用

铝和其他有色金属

S

适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

适用

铝和其他有色金属

适用

特种合金、超级合金和钛合金

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • High-performance drill with parabolic slot profile

Material

  • Solid carbide, TiAlN multi-layer coated