Artikkelit 22

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 10227/ 3
3
90
46
50
6
36
WZB 10227/ 3,3
3.3
90
45
50
6
36
WZB 10227/ 3,5
3.5
90
45
50
6
36
WZB 10227/ 4
4
102
58
64
6
36
WZB 10227/ 4,2
4.2
102
58
64
6
36
WZB 10227/ 4,5
4.5
102
57
64
6
36
WZB 10227/ 5
5
116
71
78
6
36
WZB 10227/ 5,2
5.2
116
70
78
6
36
WZB 10227/ 5,5
5.5
116
70
78
6
36
WZB 10227/ 5,8
5.8
116
69
78
6
36
WZB 10227/ 6
6
116
69
78
6
36
WZB 10227/ 6,5
6.5
146
98
108
8
36
WZB 10227/ 6,8
6.8
146
98
108
8
36
WZB 10227/ 7
7
146
98
108
8
36
WZB 10227/ 8
8
146
96
108
8
36
WZB 10227/ 8,5
8.5
162
107
120
10
40
WZB 10227/ 9
9
162
107
120
10
40
WZB 10227/10
10
162
105
120
10
40
WZB 10227/11
11
204
140
156
12
45
WZB 10227/12
12
204
138
156
12
45
WZB 10227/14
14
230
161
182
14
45
WZB 10227/16
16
260
184
208
16
48

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu

Ruostumaton teräs

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Suurtehopora parabolisella uraprofiililla

Materiaali

  • Kovametalli, TiAlN Multilayer -pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.