Articles 22

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 10227/ 3
3
90
46
50
6
36
WZB 10227/ 3,3
3.3
90
45
50
6
36
WZB 10227/ 3,5
3.5
90
45
50
6
36
WZB 10227/ 4
4
102
58
64
6
36
WZB 10227/ 4,2
4.2
102
58
64
6
36
WZB 10227/ 4,5
4.5
102
57
64
6
36
WZB 10227/ 5
5
116
71
78
6
36
WZB 10227/ 5,2
5.2
116
70
78
6
36
WZB 10227/ 5,5
5.5
116
70
78
6
36
WZB 10227/ 5,8
5.8
116
69
78
6
36
WZB 10227/ 6
6
116
69
78
6
36
WZB 10227/ 6,5
6.5
146
98
108
8
36
WZB 10227/ 6,8
6.8
146
98
108
8
36
WZB 10227/ 7
7
146
98
108
8
36
WZB 10227/ 8
8
146
96
108
8
36
WZB 10227/ 8,5
8.5
162
107
120
10
40
WZB 10227/ 9
9
162
107
120
10
40
WZB 10227/10
10
162
105
120
10
40
WZB 10227/11
11
204
140
156
12
45
WZB 10227/12
12
204
138
156
12
45
WZB 10227/14
14
230
161
182
14
45
WZB 10227/16
16
260
184
208
16
48

Application

Application
P

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

M

Convient

Acier inoxydable

K

Convient parfaitement

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

N

Convient

Aluminium et autres métaux non-ferreux

S

Convient

Alliages spéciaux et alliages de titane

H

Convient

Acier et fonte trempés

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

Convient

Acier inoxydable

Convient parfaitement

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

Convient

Aluminium et autres métaux non-ferreux

Convient

Alliages spéciaux et alliages de titane

Convient

Acier et fonte trempés

  • Convient parfaitement
  • Convient
  • Ne convient pas

Calculateur vitesses de coupe

Quelques clics suffisent pour avoir les données de coupe optimales de votre outil !

Vers le calculateur

Détails

Description du produit

  • Forets haute performance avec profil des rainures de copeaux parabolique

Matériau

  • Carbure monobloc, avec revêtement TiAIN multicouche
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.