SBH – Kućišta za oblikovanje lima

Za Bihler prese od 200 kN, 300 kN i 400 kN nudimo Vam naše kućište za oblikovanje lima. Kućišta su dostupna sa zaliha u dužinama do 596 mm.
cms.image_map.image-alt
SBH 40
SBH 40

Prihvatna ploča za stubove

NP
NP

Precizne šipke

SBH 80
SBH 80

Prihvatna ploča za čaure

Definisanje kućišta
Izaberite dve vrednosti da biste definisali proizvod.
Veličina kućišta
Sila [kN]

Izaberite željenu silu.

Dužina kućišta

Izaberite željenu dužinu kućišta.

Korisna površina

Korisna površina

Korisna površina se odnosi na moguću korisnu širinu veličina kućišta.

Korisna širina

Izaberite željenu korisnu širinu.