Stavka 3

ADP
b
l
M
d1
l1
d2
F
HER 1180/15/15/37
15
37
M6
6.7
6.8
10.5
1.8
HER 1180/15/15/57
15
57
M6
6.7
6.8
10.5
1.8
HER 1180/25/25/65
25
65
M8
8.7
9.5
14
2

Detalji

Opis proizvoda

  • Za zatezanje utiskivanja od 15 i 25 mm
  • Uključeni vijci za vezivanje

Materijal

  • 1.2083, kaljen i brušen