Ürünler 3

ADP
b
l
M
d1
l1
d2
F
HER 1180/15/15/37
15
37
M6
6.7
6.8
10.5
1.8
HER 1180/15/15/57
15
57
M6
6.7
6.8
10.5
1.8
HER 1180/25/25/65
25
65
M8
8.7
9.5
14
2

detaylar

Ürün açıklaması

  • For clamping electrodes with 15 and 25 mm embossed profile
  • Includes fastening screws

Material

  • 1.2083, hardened and ground
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.