Artikel 3

ADP
b
l
M
d1
l1
d2
F
HER 1180/15/15/37
15
37
M6
6.7
6.8
10.5
1.8
HER 1180/15/15/57
15
57
M6
6.7
6.8
10.5
1.8
HER 1180/25/25/65
25
65
M8
8.7
9.5
14
2

Details

Produktbeschreibung

  • Zum Spannen der 15 und 25 mm Prägung
  • Inklusive Befestigungsschrauben

Material

  • 1.2083, gehärtet und geschliffen
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.