Vare 3

ADP
b
l
M
d1
l1
d2
F
HER 1180/15/15/37
15
37
M6
6.7
6.8
10.5
1.8
HER 1180/15/15/57
15
57
M6
6.7
6.8
10.5
1.8
HER 1180/25/25/65
25
65
M8
8.7
9.5
14
2

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Til opspænding af elektroder med 15 og 25 mm prægning
  • Inkl. monteringsskruer

Materiale

  • 1.2083, hærdet og slebet
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.