Artikelen 3

ADP
b
l
M
d1
l1
d2
F
HER 1180/15/15/37
15
37
M6
6.7
6.8
10.5
1.8
HER 1180/15/15/57
15
57
M6
6.7
6.8
10.5
1.8
HER 1180/25/25/65
25
65
M8
8.7
9.5
14
2

Details

Productbeschrijving

  • Om de 15 en 25 mm vorm te spannen
  • Inclusief bevestigingsschroeven

Materiaal

  • 1.2083, gehard en geslepen
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.