Articolo 3

ADP
b
l
M
d1
l1
d2
F
HER 1180/15/15/37
15
37
M6
6.7
6.8
10.5
1.8
HER 1180/15/15/57
15
57
M6
6.7
6.8
10.5
1.8
HER 1180/25/25/65
25
65
M8
8.7
9.5
14
2

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per lo staffaggio di elettrodi con rilievo di 15 e 25 mm
  • Con viti di fissaggio incluse

Materiale

  • 1.2083, temprato e rettificato
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.