Artículos 3

ADP
b
l
M
d1
l1
d2
F
HER 1180/15/15/37
15
37
M6
6.7
6.8
10.5
1.8
HER 1180/15/15/57
15
57
M6
6.7
6.8
10.5
1.8
HER 1180/25/25/65
25
65
M8
8.7
9.5
14
2

Detalles

Descripción del producto

  • Para sujetar electrodos con perfil estampado 15 y 25 mm
  • Tornillos de fijación incluidos

Material

  • 1.2083, templado y rectificado
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.