Artikkelit 3

ADP
b
l
M
d1
l1
d2
F
HER 1180/15/15/37
15
37
M6
6.7
6.8
10.5
1.8
HER 1180/15/15/57
15
57
M6
6.7
6.8
10.5
1.8
HER 1180/25/25/65
25
65
M8
8.7
9.5
14
2

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • 15 ja 25 mm profiililla oleville elektrodeille
  • Sisältää kiinnitysruuvit

Materiaali

  • 1.2083, karkaistu ja hiottu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.