Artigos 3

ADP
b
l
M
d1
l1
d2
F
HER 1180/15/15/37
15
37
M6
6.7
6.8
10.5
1.8
HER 1180/15/15/57
15
57
M6
6.7
6.8
10.5
1.8
HER 1180/25/25/65
25
65
M8
8.7
9.5
14
2

Detalhes

Descrição do produto

  • Para fixar elétrodos de 15 e 25 mm com face cunhada
  • Inclui os parafusos de fixação

Material

  • 1.2083, endurecido e retificado?
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.