Είδος 3

ADP
b
l
M
d1
l1
d2
F
HER 1180/15/15/37
15
37
M6
6.7
6.8
10.5
1.8
HER 1180/15/15/57
15
57
M6
6.7
6.8
10.5
1.8
HER 1180/25/25/65
25
65
M8
8.7
9.5
14
2

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Για τη σύσφιξη ανάγλυφου 15 και 25 mm
  • Περιλαμβάνονται οι βίδες στερέωσης

Υλικό

  • 1.2083 Bαμμένο ποτήρι ρεκτιφιέ
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.