Izdelek 8

ADP
SW1
SW2
l
d1
d2
d3
V 34010/ 6x 7
6
7
101
10
10.5
6
V 34010/ 8x 9
8
9
102
12
13
6
V 34010/10x11
10
11
119
14.2
15.5
6
V 34010/12x13
12
13
139
16.5
17.7
8
V 34010/14x15
14
15
142
19
20
8
V 34010/16x17
16
17
149
22
23.2
10
V 34010/20x22
20
22
166
27.4
29.8
12
V 34010/24x27
24
27
184
32.3
35.7
14

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za pritrditev priključnih nastavkov E 2000, E 20009, E 2300 in E 21194
  • S prečno luknjo za vzvodno palico
  • Tankostenska toplotno obdelana jeklena cev za tesne namestitvene prostore

Material

  • Cev iz poboljšanega jekla, kaljena in kromirana