Izdelek 1

ADP
Vsebina
Embalaža
VBA 6M48/ 1/ 50
50ml
Plastenka

Podrobnosti

Opis izdelka

Trdno, anaerobno enokomponentno lepilo za pritrjevanje močno obremenjenih kovinskih puš in ležajev. Lepilo brez topil je odporno proti toploti in kemikalijam. Strjuje se tudi pri pasivnih metalnih materialih v reži in zalepljene dele drži dolgotrajno.

Prednosti

  • Dolgotrajen spoj, spoj je možno razstaviti samo s segrevanjem
  • Za navoje do M20 in razmik reže do 0,15 mm
  • Visoka odpornost proti kemičnim vplivom
  • Odporno proti vibracijam in sunkovitim obremenitvam
  • Uporabno tudi pri pasivnih materialih

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
Zelena
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
175 °C
Preizkusni postopki:
     
Osnova
Vrednost:
dimethacrylate ester
Preizkusni postopki:
     
Density
Vrednost:
1.1 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN EN 524
Maximum gap
Vrednost:
0.15 mm
Preizkusni postopki:
     
Curing time for full strength
Vrednost:
6 h
Preizkusni postopki:
at room temperature, on steel
Residual torque
Vrednost:
60 Nm
Preizkusni postopki:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Vrednost:
1-2 h
Preizkusni postopki:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Vrednost:
M20
Preizkusni postopki:
     
Curing time for fixture
Vrednost:
1-7 min
Preizkusni postopki:
at room temperature, on steel
Strength
Vrednost:
high strength
Preizkusni postopki:
    
Breakaway torque
Vrednost:
48 Nm
Preizkusni postopki:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Vrednost:
34 N/mm²
Preizkusni postopki:
DIN EN 15337
Viscosity
Vrednost:
500 mPas
Preizkusni postopki:
Brookfield (25 °C)

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

VBA 6M48/ 1/ 50 Sredstvo za spajanje delov, visoke trdnosti in srednje viskoznosti Posamična slika izdelka

VBA 6M48/ 1/ 50

Sredstvo za spajanje delov, visoke trdnosti in srednje viskoznosti

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.