Izdelek 1

ADP
Vsebina
Embalaža
VPG 60/ 1/400
400ml
Razpršilec

Podrobnosti

Opis izdelka

Za konzerviranje gravur pri orodju za brizganje plastike.

Prednosti

  • Odlična protikorozijska zaščita
  • Združljivo z mazivi
  • Iz orodij za brizganje se že po nekaj brizgih v celoti odstrani
  • Spodrine vodo brez problema
  • Ne drsi

Uporaba

Mesto nanosa dobro očistiti in razmastiti (VCM 20). Pločevinko je potrebno pred uporabo dobro pretresti. Sredstvo natanko in enakomerno nanesite. Debelejša plast še dodatno poveča zaščito pred korozijo.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
transparentna
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
70 °C
Preizkusni postopki:
     
Osnova
Vrednost:
grease-like anti-corrosive
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
0.79 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
Vrednost:
na osnovi olj
Preizkusni postopki:
-

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

VPG 60/ 1/400 Korozijska zaščita za gravure Posamična slika izdelka

VPG 60/ 1/400

Korozijska zaščita za gravure

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge