Carcase de ștanțare și formare SBP

Vă oferim cel mai nou produs al nostru, carcasele de ștanțare și formare pentru presele Bihler 200 kN, 300 kN și 400 kN. Carcasele sunt disponibile din stoc, având lungimi de până la 596 mm.
cms.image_map.image-alt
SBP 82
SBP 82

Placă de prindere bucşe

SBP 40
SBP 40

Placă de prindere coloane

NP
NP

Bare de precizie

SBP 80
SBP 80

Placă de prindere bucşe

Definirea carcasei de ștanțe
Selectați două valori pentru a defini produsul.
Mărimea carcasei de ștanțe
Forță [kN]

Selectați forța dorită.

Lungimea carcasei de ștanțe

Selectați lungimea dorită a carcasei de ștanțe.

Suprafața utilă

Suprafața utilă

Suprafața utilă se referă la lățimea utilă a mărimii carcasei.

Lățimea utilă

Selectați lățimea utilă dorită.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.