Articol 1

ADP
Tip
Conținut set
V 30030/Set 2-8
Set 2-8
  • All V 30030 Cranked hexagon screwdrivers, including functional plastic holder in a set

Detalii

Descriere produs

  • Suprafață placată cu nichel, rezistență ridicată la coroziune
  • Mânerul T ergonomic permite o transmisie ridicată de cuplu

Material

  • Oțel crom vanadiu de înaltă calitate, călire pătrunsă

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

V 30030/Set 2-8 Șurubelniță hexagonală cu mâner T Set

V 30030/Set 2-8

Șurubelniță hexagonală cu mâner T

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.