Comparação dos tipos de guiamento utilizados no fabrico de cunhos e cortantes

Aqui poderá encontrar as diferentes áreas de aplicação e características dos elementos de guiamento utilizados nos cunhos e cortantes.

Visão geral de elementos de guiamento

Oferecemos uma vasta gama de elementos de guiamento comelevada precisão em diferentes versões, disponíveis como guiamento de rolamento o de deslize.

Guiamento principal

Áreas de aplicação para casquilhos

Poster

Possibilidades de combinação de guiamentos standard e áreas de aplicação para casquilhos

Sistema de guiamento compacto

Guiamento para ferramentas modulares

Sistema de guiamento para ferramentas grandes

Guiamento para ferramentas de estampagem e formação

Descubra a nossa gama

Comparação dos tipos de guiamento

Guiamento de rolamento

Os guiamentos de rolamento asseguram as maiores velocidades de guiamento, e uma estabilidade elevada graças à baixa fricção dos elementos de rolamento.

Guiamento de deslize

Graças à superfície de contacto de grandes dimensões dos casquilhos de guiamento de deslize, é possível absorver máximas forças laterais.

Guiamento de esferas

Áreas de aplicação

  • Para as velocidades mais elevadas
  • Para máxima precisão
  • Para requisitos elevados para desvios radiais
  • Para folhas finas

Características

+ Desgaste mínimo através de desvio axial das esferas

+ A geometria de entrada especial garante uma entrada suave das esferas

+ Guiamento isento de folga através de pré-carga ideal

+ Funcionamento suave através do movimento de rolamento das esferas

+ Permitem fechar facilmente os cunhos e cortantes

– Pode ficar sobrecarregado a forças de laterais elevadas devido ao ponto de contacto

– Curso é limitado

Guiamento de rolos

Áreas de aplicação

  • Para velocidades elevadas
  • Para máxima precisão
  • Para requisitos de rigidez mais elevados do que com guias de esferas
  • Adequado para corte fino devido às forças laterais elevadas

Características

+ Desgaste mínimo através de desvio axial dos rolos

+ A geometria de entrada especial garante uma entrada suave dos rolos

+ Guiamento isento de folga através de pré-carga ideal

+ Rigidez elevada devido ao contacto da linha dos rolos

+ Muito mais resistente do que a guia de esferas

– Curso é limitado

– Mais dispendioso que a guia de esferas

– Pode ser usado apenas para movimentos axiais

Casquilho de deslize revestido a bronze

Áreas de aplicação

  • Ideal para velocidades limitadas (30 m/min)
  • Para folgassuperiores a 0,03 mm devido à folga média de 0,01 mm (G4)
  • Ideal para chapas espessas devido às elevadas forças laterais

Características

+ A ranhura de óleo circunferencial assegura uma lubrificação perfeita, também no caso de cursos curtos

+ O curso não é limitado – a extensão da guia é possível

– Risco de inclinação dos cunhos e cortantes durante a ação de fecho

Casquilho de deslize autolubrificante

Áreas de aplicação

  • Para aplicações autolubrificantes graças à camada sinterizada de óleo e lubrificante sólido MoS2
  • Até 250 °C

Características

+ O calor de fricção faz com que o óleo suba para a superfície de deslize; devido à sua ação capilar, o óleo recua para a camada sinterizada (quando a máquina está parada)

+ A zona de difusão ideal entre a camada sinterizada e a bainha de aço assegura ligações moleculares inseparáveis

+ Resistência elevada ao desgaste abrasivo e características de funcionamento em caso de emergência muito boas, sem lubrificação adicional

Casquilho de deslize fabricado em aço

Áreas de aplicação

  • Para forças laterais elevadas
  • Para taxas de curso curtas

Características

+ A ranhura de óleo circunferencial assegura uma lubrificação perfeita, também no caso de cursos curtos

+ Diâmetro da guia afiado a Ra 0,3 para baixos coeficientes de fricção

– Possível inclinação dos cunhos e cortantes durante a ação de fecho

Casquilho de deslize fabricado em bronze sólido

Áreas de aplicação

  • Para grandes espessuras de chapa devido à tolerância da guia G6
  • Para taxas de curso moderadas
  • Para forças laterais médias

Características

+ Lubrificação ideal através de anéis de grafite

+ Desgaste reduzido através da lubrificação inicial com VGM 160

+ O curso não é limitado – a extensão da guia é possível

– Abrasão contínua do lubrificante sólido

Folheto de elementos de guiamento

A sua base ideal para ferramentas de estampagem precisas
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.