Artigos 1

ADP
Tipo
Conteúdo do conjunto
V 76860/Set
Set
  • V 76862/4x 4/140 - 1 pc
  • V 76862/6x10/140 - 1 pc
  • V 76862/8x 8/140 - 1 pc
  • V 76863/3/ 50 - 2 pcs
  • V 76863/5/140 - 1 pc
  • V 76863/8/140 - 1 pc
  • V 76866/V1/4 - 5 pcs
  • V 76866/V1/5 - 5 pcs
  • V 76866/V1/6 - 5 pcs
  • V 76866/V1/8 - 5 pcs
  • V 76866/R1/4 - 5 pcs
  • V 76866/R1/5 - 5 pcs
  • V 76866/R1/6 - 5 pcs
  • V 76866/R1/8 - 5 pcs
  • V 76866/D1/6 - 5 pcs
  • V 76866/D1/8 - 5 pcs
  • V 76868/2,5 - 1 pc
  • V 76868/3,3 - 1 pc

Detalhes

Descrição do produto

  • Inclui todas as formas do sistema "Speed Lap"
  • Suportes e barras rígidos para aplicação de pasta diamantada para execução de trabalhos de polimento
  • Fornecido em prática caixa de plástico

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

V 76860/Set Estojo para lapidação "Speed Lap" Imagem única do produto

V 76860/Set

Estojo para lapidação "Speed Lap"

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.