Artigos 3

ADP
b
l
l1
b2
b1
B L
F0..
M
s
d1
d2
b3
l3
Ax
E 1408/246 396/248/120/198
246
396
248
120
198
246 296
F025
M4
6
30
21
214
364
4
E 1408/346 346/298/170/248
346
346
298
170
248
296 346
F015
M4
8
30
21
157
314
6
E 1408/296 446/348/170/248
296
446
348
170
248
296 396
F025
M4
8
30
21
132
414
6

Detalhes

Descrição do produto

  • Fácil instalação, sem a necessidade de trabalho extra
  • Condutividade térmica (λ): 0,18 W/mK
  • Resistência à compressão: 330 N/MM²
  • Temperatura máxima: 210 °C

Vantagens

  • Graças ao furos, o molde pode ser desmontado sem a remoção das placas isolantes
  • Distância entre guias standard para remoção do casquilho de centragem no lado da extração
  • Precisão máxima graças a um paralelismo de 0,02 mm
  • Retificação precisa e disponíveis com as resistências à compressão de 330 N/mm² e 600 N/mm²
  • Disponível em stock com as dimensões normalizadas, bem como personalizada com base no respetivo desenho
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.