Maquinação de materiais duros na fabricação de moldes, cunhos e cortantes

A maquinação dura não só desempenha um papel importante na fabricação de moldes, cunhos e cortantes, como também é considerada um grande desafio. Nos últimos anos, foram feitos alguns progressos no desenvolvimento de fresas que, como alternativa aos demorados processos de eletroerosão e retificação, permitem um processo mais rápido, mais preciso e mais económico em alguns casos.

Os requisitos e os padrões de qualidade das fresas são elevados, uma vez que a precisão e a exatidão são particularmente importantes. A Meusburger reconheceu essas necessidades e oferece três gamas distintas de fresas para materiais duros, adequadas para quase todas as aplicações na fabricação de moldes, cunhos e cortantes.

Fresas tóricas e de raio completo até 54 HRC

As fresas tóricas e de raio completo até 54 HRC são amplamente utilizadas na fabricação de moldes, cunhos e cortantes e são consideradas verdadeiras polivalentes, pois cobrem uma gama muito ampla de aplicações: Devido ao ângulo de corte positivo, não só os aços duros até 54 HRC, mas também os materiais macios podem ser maquinados muito bem. Estas fresas são também ideais para a maquinação de aço inoxidável e metais não ferrosos, como o alumínio e o cobre.

Para os produtos

Übersichtsbild: Torus- und Vollradiusfräser bis 54 HRC – die wahren Allrounder im Werkzeug- und Formenbau.

Fresas com haste, tóricas e de raio completo para até 63 HRC

A gama de aplicações destas fresas começa com aços para ferramentas de alta qualidade a partir de aprox. 1.000 N/mm² e estende-se a aços endurecidos até 63 HRC. As ferramentas caracterizam-se por uma longa vida útil e fiabilidade do processo. As micro-fresas a partir de um diâmetro de 0,2 mm com tolerâncias µ-precisas garantem a máxima precisão dos componentes. Graças à grande variedade de diferentes diâmetros, comprimentos e raios, encontrará na nossa gama a ferramenta certa na maioria dos casos.

Para os produtos

Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 63 HRC – hohe Standzeit und Prozesssicherheit.

Fresas com haste, tóricas e de raio completo para até 67 HRC

A nova geração das nossas fresas para materiais duros representa o próximo nível na maquinação HSC na fabricação de moldes, cunhos e cortantes. As ferramentas oferecem a máxima eficiência graças ao elevado desempenho e à resistência ao desgaste dos vários materiais de alta qualidade. Graças ao novo revestimento em combinação com o metal duro adequado, à geometria otimizada, às novas transições arredondadas da haste e às arestas de corte retificadas com precisão, estas fresas satisfazem os mais elevados requisitos na fabricação de moldes, cunhos e cortantes. Os materiais de alta liga e macios podem ser desbastados com emulsão e acabados com elevada precisão. Materiais de alta resistência e endurecidos, bem como aços pó metalúrgicos até 67 HRC, podem ser fresados com a máxima fiabilidade do processo, vida útil da ferramenta e desempenho. Obtêm-se melhores qualidades de superfície graças à aderência das camadas, às superfícies mais finas das camadas e à elevada estabilidade das arestas de corte. As tolerâncias de precisão ao nível da μ garantem repetibilidade e segurança para a sua aplicação.

Para os produtos

Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 67 HRC – die nächste Stufe in der HSC-Bearbeitung im Werkzeug- und Formenbau.
WZF 1374614 Fresa de metal duro integral para acabamento grandes durezas Imagem única do produto
Fresa de metal duro integral para acabamento grandes durezas
WZF 122481 Fresa de metal duro integral acabamento e desbaste com raio, longa Imagem única do produto
Fresa de metal duro integral acabamento e desbaste com raio, longa
WZF 121362 Fresa de metal duro integral acabamento e desbaste com raio completo, curta Imagem única do produto
Fresa de metal duro integral acabamento e desbaste com raio completo, curta
WZF 13576 Fresa de metal duro integral para acab. grandes durezas, haste longa Imagem única do produto
Fresa de metal duro integral para acab. grandes durezas, haste longa
WZF 13746 Fresa de metal duro integral para acabamento grandes durezas Imagem única do produto
Fresa de metal duro integral para acabamento grandes durezas
WZF 27796 Fresa tórica 3D em metal duro integral, encabadouro rebaixado, para aço temperado Imagem única do produto
Fresa tórica 3D em metal duro integral, encabadouro rebaixado, para aço temperado
WZF 28796 Fresa 3D esférica em metal duro integral, encabadouro rebaixado, para aço temperado Imagem única do produto
Fresa 3D esférica em metal duro integral, encabadouro rebaixado, para aço temperado
WZF 28596 Fresa 3D esférica em metal duro integral, encabadouro rebaixado, para aço temperado Imagem única do produto
WZF 28596
  • Oferta permanente
  • Fresa 3D esférica em metal duro integral, encabadouro rebaixado, para aço temperado
    WZF 18436 Fresa de metal duro integral 3D de raio completo longa, rebaixada Imagem única do produto
    Fresa de metal duro integral 3D de raio completo longa, rebaixada

    Präzision beim Schlichten

    Visão geral das fresas com haste, tóricas e de raio completo para até 54, 63 e 67 HRC

    Oferecemos fresas para grandes durezas de qualidade superior para uma vasta gama de aplicações – sempre disponíveis em stock.

    < 54 HRC

    Ferramentas com geometria de corte fácil

    + Capacidade de corte
    + Baixa deflexão
    + Baixa força de corte
    – Desgaste

    Ângulo de corte positivo

    » Contacto prolongado com as aparas
    » Aresta de corte delicada
    » Temperaturas elevadas
    » Sensível a danos por vibração

    40–67 HRC

    Ferramentas com arestas com elevada estabilidade

    + Estabilidade
    + Vida útil
    + Elevada força de corte
    – Menor profundidade de inserção para garantir a precisão dimensional

    Ângulo de corte negativo

    » Contacto breve com as aparas
    » Aresta de corte estável
    » Baixas temperaturas
    » Transferência de calor para as aparas

    Calculadora de parâmetros de corte Meusburger

    Com a calculadora Meusburger, os dados de corte são calculados rápida e facilmente. Quer se trate de fresagem, furação, maquinação de roscas ou mandrilar, a caculadora alcança o resultado ideal. Descubra por si mesmo todas as características que a nossa calculadora tem para lhe oferecer!
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
    Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.