Opracování tvrdých materiálů v oblasti výroby nástrojů a forem

Obrábění tvrdých materiálů hraje důležitou roli nejen v oblasti výroby nástrojů a forem, ale je všeobecně považováno za velkou výzvu. V posledních letech bylo dosaženo určitého pokroku ve vývoji frézovacích nástrojů, které se v některých případech staly rychlejší, přesnější a ekonomičtější alternativou k časově náročnému erodování a broušení.

Požadavky na vlastnosti a kvalitu frézovacích nástrojů jsou vysoké, protože důraz při obrábění je kladen na vysokou přesnost a precizní opracování. Společnost Meusburger si tyto potřeby uvědomila a nabízí tři různé řady fréz pro frézování tvrdých materiálů, které jsou vhodné pro téměř všechny aplikace při výrobě nástrojů a forem.

Torusové frézy a frézy s plným rádiusem do 54 HRC

Torusové frézy a frézy s plným rádiusem až do 54 HRC se často používají při výrobě nástrojů a forem a jsou považovány za skutečně univerzální, protože jsou vhodné pro širokou škálu použití: Díky pozitivnímu úhlu čela lze velmi dobře obrábět nejen tvrdé oceli do 54 HRC, ale i měkké materiály. Tyto frézy jsou také ideální pro opracování nerezových ocelí a neželezných kovů, jako je hliník a měď.

K produktům

Übersichtsbild: Torus- und Vollradiusfräser bis 54 HRC – die wahren Allrounder im Werkzeug- und Formenbau.
Übersichtsbild: Torus- und Vollradiusfräser bis 54 HRC – die wahren Allrounder im Werkzeug- und Formenbau.

Stopkové a torusové frézy a frézy s plným rádiusem do 63 HRC

Rozsah použití těchto nástrojů začíná u vysoce kvalitních nástrojových ocelí od cca 1 000 N/mm² a sahá až po kalené oceli do 63 HRC. Nástroje se vyznačují dlouhou životností a procesní spolehlivostí. Mikrofrézy o průměru od 0,2 mm s tolerancemi v řádu µm zaručují maximální rozměrovou přesnost obrobků. Díky široké škále různých průměrů, délek a poloměrů najdete v našem sortimentu ve většině případů ten správný nástroj.

K produktům

Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 63 HRC – hohe Standzeit und Prozesssicherheit.
Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 63 HRC – hohe Standzeit und Prozesssicherheit.

Stopkové a torusové frézy a frézy s plným rádiusem do 67 HRC

Nová generace našich fréz pro frézování tvrdých materiálů představuje další úroveň pro vysokorychlostní opracování (technologie HSC) při výrobě nástrojů a forem. Nástroje nabízejí nejvyšší efektivitu díky vysokému výkonu a odolnosti proti opotřebení při obrábění široké škály vysoce kvalitních materiálů. Díky nové povrchové úpravě v kombinaci s vhodným tvrdokovovým substrátem, optimalizované geometrii, novým zaobleným přechodům stopky a přesně broušeným břitům splňují tyto frézy nejvyšší požadavky kladené při výrobě nástrojů a forem. Vysoce legované, měkké kvality materiálů lze hrubě opracovat s emulzí a následně je lze dokončit s vysokou přesností. Vysokopevnostní a kalené kvality materiálů a práškové metalurgické oceli až do 67 HRC lze obrábět s maximální procesní spolehlivostí, dlouhou životností nástroje a vysokým výkonem. Díky přilnavosti povlaku, nejjemnějším povrchům vrstev a vysoké stabilitě břitů je dosaženo lepší kvality povrchu. Přesné tolerance v řádu µm zaručují přesnost opakovaného upnutí a bezpečnost při Vašem použití.

K produktům

Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 67 HRC – die nächste Stufe in der HSC-Bearbeitung im Werkzeug- und Formenbau.
Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 67 HRC – die nächste Stufe in der HSC-Bearbeitung im Werkzeug- und Formenbau.
WZF 1374614 Tvrdokovová dokončovací fréza s rádiusem pro opracování materiálů v tvrdém stavu Jednotlivý obrázek produktu
Tvrdokovová dokončovací fréza s rádiusem pro opracování materiálů v tvrdém stavu
WZF 122481 Tvrdokovová hrubovací a dokončovací fréza s rádiusem, dlouhá Jednotlivý obrázek produktu
Tvrdokovová hrubovací a dokončovací fréza s rádiusem, dlouhá
WZF 121362 Tvrdokovová hrubovací a dokončovací fréza rádiusová, krátká Jednotlivý obrázek produktu
Tvrdokovová hrubovací a dokončovací fréza rádiusová, krátká
WZF 13576 Tvrdokovová dokončovací fréza pro opracování materiálů v tvrdém stavu, dlouhá stopka Jednotlivý obrázek produktu
Tvrdokovová dokončovací fréza pro opracování materiálů v tvrdém stavu, dlouhá stopka
WZF 13746 Tvrdokovová dokončovací fréza pro opracování materiálů v tvrdém stavu Jednotlivý obrázek produktu
Tvrdokovová dokončovací fréza pro opracování materiálů v tvrdém stavu
WZF 27796 Tvrdokovová 3D-torusová fréza pro opracování materiálů v tvrdém stavu, osazená Jednotlivý obrázek produktu
Tvrdokovová 3D-torusová fréza pro opracování materiálů v tvrdém stavu, osazená
WZF 28796 Tvrdokovová 3D-rádiusová fréza pro opracování materiálu v tvrdém stavu, osazená Jednotlivý obrázek produktu
Tvrdokovová 3D-rádiusová fréza pro opracování materiálu v tvrdém stavu, osazená
WZF 28596 Tvrdokovová 3D-rádiusová fréza pro opracování materiálu v tvrdém stavu, osazená Jednotlivý obrázek produktu
WZF 28596
  • Stálá akce
  • Tvrdokovová 3D-rádiusová fréza pro opracování materiálu v tvrdém stavu, osazená
    WZF 18436 Tvrdokovová 3D-rádiusová fréza, dlouhá, osazená Jednotlivý obrázek produktu
    Tvrdokovová 3D-rádiusová fréza, dlouhá, osazená

    Präzision beim Schlichten

    Přehled stopkových a torusových fréz a fréz s plným rádiusem do 54 HRC, 63 HRC a 67 HRC

    Nabízíme vysoce kvalitní frézy pro obrábění tvrdých materiálů pro nejrůznější použití – nyní k dispozici ze skladu.

    < 54 HRC

    Nástroje s optimální geometrií pro snadné obrábění

    + Řezné schopnosti
    + Malá odchylka
    + Nízká řezná síla
    − Opotřebení

    Pozitivní úhel čela

    » Dlouhá doba kontaktu s třískou
    » Citlivé ostří
    » Vysoké teploty
    » Náchylnost k prasknutí při vibracích

    40–67 HRC

    Nástroje s vysokou stabilitou řezných hran

    + Stabilita
    + Životnost
    + Vysoká řezná síla
    – Menší přísuv pro zachování rozměru

    Negativní úhel čela

    » Krátká doba kontaktu s třískou
    » Stabilní řezná hrana
    » Nízké teploty
    » Přenos teploty do třísky

    Kalkulátor řezných podmínek Meusburger

    Pomocí kalkulátoru Meusburger lze snadno a rychle vypočítat požadované řezné podmínky. Ať se už jedná o frézování, vrtání, řezání závitu nebo vystružování, vypočte kalkulátor optimální výsledek. Přesvědčte se sami, jaké funkce navíc náš kalkulátor nabízí!
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
    Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.