Bewerking van geharde materialen in de gereedschap- en matrijzenbouw

De bewerking van geharde materialen speelt niet alleen een aanzienlijke rol in de gereedschap- en matrijzenbouw, maar geldt ook als een grote uitdaging. In de afgelopen jaren is op behoorlijk wat vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van freesgereedschappen als alternatief voor het tijdrovende eroderen en slijpen. Deze maken voor een deel een sneller, nauwkeuriger en economischer proces mogelijk.

De vereisten en kwaliteitseisen die aan de freesgereedschappen gesteld worden zijn hoog, omdat vooral nauwkeurigheid en precisie noodzakelijk zijn. Meusburger heeft deze behoeften erkend en biedt hiervoor drie verschillende lijnen met hardfrezen die geschikt zijn voor nagenoeg elk gebruik in de gereedschap- en matrijzenbouw.

Torus- en volradiusfrezen tot 54 HRC

Torus- en volradiusfrezen tot 54 HRC worden veel gebruikt in de gereedschap- en matrijzenbouw en worden beschouwd als echte allrounders, omdat ze een zeer breed toepassingsgebied bestrijken: Dankzij de positieve spaanhoek kunnen niet alleen harde staalsoorten tot 54 HRC, maar ook zachte materialen heel goed worden bewerkt. Deze frezen zijn ook ideaal voor de bewerking van roestvast staal en non-ferrometalen zoals aluminium en koper.

Naar de producten

Übersichtsbild: Torus- und Vollradiusfräser bis 54 HRC – die wahren Allrounder im Werkzeug- und Formenbau.
Übersichtsbild: Torus- und Vollradiusfräser bis 54 HRC – die wahren Allrounder im Werkzeug- und Formenbau.

Schacht-, torus- en volradiusfrezen tot 63 HRC

Het gebruik van deze gereedschappen begint bij de hoogwaardige gereedschapstalen vanaf ca. 1.000 N/mm² en reikt tot gehard staal tot 63 HRC. De gereedschappen onderscheiden zich door een hoge standtijd en proceszekerheid. Microfrezen met een diameter vanaf 0,2 mm met µ-nauwkeurige toleranties garanderen maximale precisie van het eindproduct. Door de grote verscheidenheid aan verschillende diameters, lengtes en radii vindt u in de meeste gevallen het juiste gereedschap in ons assortiment.

Naar de producten

Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 63 HRC – hohe Standzeit und Prozesssicherheit.
Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 63 HRC – hohe Standzeit und Prozesssicherheit.

Schacht-, torus- en volradiusfrezen tot 67 HRC

De nieuwe generatie van onze hardfrezen staat model voor de volgende fase in de HSC-bewerking in de gereedschap- en matrijzenbouw. De gereedschappen bieden maximale efficiëntie door hun goede prestaties en slijtvastheid in de diverse hoogwaardige materialen. De nieuwe coating in combinatie met de juiste HM-samenstelling, een geoptimaliseerde geometrie, nieuwe afgeronde schachtovergangen en zeer fijn geslepen snijkanten voldoen aan de hoogste eisen in de gereedschap- en matrijzenbouw. Hooggelegeerde, zachte materialen kunnen met emulsie ruw gefreesd worden en met maximale precisie worden na-gefreesd. Materialen met hoge treksterkte en geharde materialen, maar ook staal tot 67 HRC kan met maximale proceszekerheid, standtijd en performance worden bewerkt. Door de hechtlaag, zeer fijne toplagen en grote stabiliteit van de snijvlakken worden betere oppervlaktekwaliteiten bereikt. De‑ nauwkeurige toleranties garanderen een repeteernauwkeurigheid en in het gebruik.

Naar de producten

Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 67 HRC – die nächste Stufe in der HSC-Bearbeitung im Werkzeug- und Formenbau.
Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 67 HRC – die nächste Stufe in der HSC-Bearbeitung im Werkzeug- und Formenbau.
WZF 1374614 VHM finishfrees met radius voor gehard staal Product afbeelding
VHM finishfrees met radius voor gehard staal
WZF 122481 VHM ruw-en finishfrees met radius, lang Product afbeelding
VHM ruw-en finishfrees met radius, lang
WZF 121362 VHM ruw-en finishfrees met volradius, kort Product afbeelding
VHM ruw-en finishfrees met volradius, kort
WZF 13576 VHM finishfrees voor gehard staal, lange schacht Product afbeelding
VHM finishfrees voor gehard staal, lange schacht
WZF 13746 VHM finishfrees voor gehard staal Product afbeelding
VHM finishfrees voor gehard staal
WZF 27796 VHM 3D-torusfrees voor gehard staal, verjongd Product afbeelding
VHM 3D-torusfrees voor gehard staal, verjongd
WZF 28796 VHM 3D-volradiusfrees, voor gehard staal, verjongd Product afbeelding
VHM 3D-volradiusfrees, voor gehard staal, verjongd
WZF 28596 VHM 3D-volradiusfrees, voor gehard staal, verjongd Product afbeelding
WZF 28596
  • Permanente actie
  • VHM 3D-volradiusfrees, voor gehard staal, verjongd
    WZF 18436 VHM 3D-volradiusfrees, lang, verjongd Product afbeelding
    VHM 3D-volradiusfrees, lang, verjongd

    Präzision beim Schlichten

    Overzicht van schachtfrezen, torusfrezen en volradiusfrezen tot 54, 63 en 67 HRC

    Wij bieden topkwaliteit hardfrezen aan voor diverse toepassingen en altijd uit voorraad leverbaar.

    < 54 HRC

    Gereedschappen met makkelijk snijdende geometrie

    + Snijcapaciteit
    + Weinig deflectie
    + Lage snijkracht
    – Slijtage

    Positieve spaanhoek

    » Lang spanencontact
    » Kwetsbare snijkant
    » Hoge temperaturen
    » Breukgevoelig bij vibraties

    40–67 HRC

    Gereedschappen met hoge snijrandstabiliteit

    + Stabiliteit
    + standtijd
    + Grotere snijkracht
    – kleinere diepte om de maat te houden

    Negatieve spaanhoek

    » Kort spanencontact
    » Stabiele snijkant
    » Lage temperaturen
    » Warmte-opname in de spanen

    Meusburger snijgegevens calculator

    Met de calculator van Meusburger worden de gewenste snijgegevens snel en gemakkelijk berekend. Ongeacht frezen, boren, draadsnijden of ruimen; de calculator komt tot het optimale resultaat. Ontdek nu zelf wat onze calculator u allemaal biedt!
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
    U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.