Kemény megmunkálás a szerszám és formakészítésben

A kemény megmunkálás nemcsak a szerszám- és formakészítésben játszik fontos szerepet, hanem különleges kihívásnak is számít. Az elmúlt években némi előrelépés történt a marószerszámok kifejlesztésében, amelyek az időigényes szikraforgácsolás és csiszolás alternatívájaként egyes alkatrészeknél gyorsabb, pontosabb és gazdaságosabb eljárást tesznek lehetővé.

A marószerszámokkal szemben támasztott követelmények és minőségi igények magasak, mivel a pontosság és precizitás különösen fontos. A Meusburger felismerte ezeket az igényeket, és három különböző keménymarót kínál, amelyek a szerszám- és formakészítés szinte minden alkalmazásához alkalmasak.

Tórusz- és gömbmarók 54 HRC-ig

A tórusz- és gömbmarókat 54 HRC-ig széles körben használják a szerszám- és formakészítésben, és igazi mindenesnek számítanak, mivel széles alkalmazási területet fednek le: A pozitív forgácsleválási szögnek köszönhetően nemcsak az 54 HRC-ig kemény acélok, hanem a lágy anyagok is nagyon jól megmunkálhatók. Ezek a marók ideálisak rozsdamentes acélok és színesfémek, például alumínium és réz megmunkálásához is.

A termékekhez

Übersichtsbild: Torus- und Vollradiusfräser bis 54 HRC – die wahren Allrounder im Werkzeug- und Formenbau.
Übersichtsbild: Torus- und Vollradiusfräser bis 54 HRC – die wahren Allrounder im Werkzeug- und Formenbau.

Szár-, tórusz- és gömbmarók 63 HRC-ig

A szerszámok felhasználási területe a kiváló minőségű szerszámacélokkal kezdődik kb. 1.000 N/mm²-től és egészen a 63 HRC-ig terjedő edzett acélokig terjed. A szerszámokat hosszú élettartam és folyamatbiztonság jellemzi. A mikromarók 0,2 mm átmérőtől kezdve a µ-pontos tűrésekkel garantálják a maximális alkatrészpontosságot. A különböző átmérők, hosszúságok és rádiuszok sokféleségének köszönhetően a legtöbb esetben Ön is megtalálja a megfelelő szerszámot kínálatunkban.

A termékekhez

Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 63 HRC – hohe Standzeit und Prozesssicherheit.
Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 63 HRC – hohe Standzeit und Prozesssicherheit.

Szár-, tórusz- és gömbmarók 67 HRC-ig

Keménymaróink új generációja a HSC-megmunkálás következő szintjét képviseli a szerszám- és formakészítésben. A szerszámok maximális hatékonyságot nyújtanak a nagy teljesítménynek és a különböző kiváló minőségű anyagok kopásállóságának köszönhetően. A megfelelő keményfém hordozóval kombinált új bevonatnak, az optimalizált geometriának, az új, lekerekített szárátmeneteknek és a finomra köszörült vágóéleknek köszönhetően ezek a marók megfelelnek a szerszám- és formakészítés legmagasabb követelményeinek. Az erősen ötvözött, puha anyagminőségek emulzióval nagyolhatók és precízen simíthatók. A nagy szilárdságú és edzett anyagminőségek, valamint a porkohászati acélok 67 HRC-ig megmunkálhatók maximális folyamatbiztonság, élettartam és teljesítmény mellett. A rétegtapadásnak, a legfinomabb rétegfelületeknek és a vágóélek nagyfokú stabilitásának köszönhetően jobb felületminőség érhető el. A µ-pontos tűrések garantálják az ismétlési pontosságot és biztonságot az Ön alkalmazásaihoz.

A termékekhez

Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 67 HRC – die nächste Stufe in der HSC-Bearbeitung im Werkzeug- und Formenbau.
Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 67 HRC – die nächste Stufe in der HSC-Bearbeitung im Werkzeug- und Formenbau.
WZF 1374614 VHM simító tóruszmaró rádiusszal, kemény megmunkáláshoz Termék önálló képe
VHM simító tóruszmaró rádiusszal, kemény megmunkáláshoz
WZF 122481 VHM nagyoló-és simító maró, rádiusszal, hosszú Termék önálló képe
VHM nagyoló-és simító maró, rádiusszal, hosszú
WZF 121362 VHM nagyoló-és simító maró teljes rádiusszal, rövid Termék önálló képe
VHM nagyoló-és simító maró teljes rádiusszal, rövid
WZF 13576 VHM simító maró kemény megmunkáláshoz, hosszú szárral Termék önálló képe
VHM simító maró kemény megmunkáláshoz, hosszú szárral
WZF 13746 VHM simító maró kemény megmunkáláshoz Termék önálló képe
VHM simító maró kemény megmunkáláshoz
WZF 27796 VHM 3D tóruszmaró, kemény megmunkáláshoz, aláköszörült Termék önálló képe
VHM 3D tóruszmaró, kemény megmunkáláshoz, aláköszörült
WZF 28796 VHM 3D gömbmaró kemény megmunkáláshoz, aláköszörült Termék önálló képe
VHM 3D gömbmaró kemény megmunkáláshoz, aláköszörült
WZF 28596 VHM 3D gömbmaró kemény megmunkáláshoz, aláköszörült Termék önálló képe
WZF 28596
  • Tartós akció
  • VHM 3D gömbmaró kemény megmunkáláshoz, aláköszörült
    WZF 18436 VHM 3D gömbmaró, hosszú,aláköszörült Termék önálló képe
    VHM 3D gömbmaró, hosszú,aláköszörült

    Präzision beim Schlichten

    Áttekintés a szár-, tórusz- és gömbmarókról 54 HRC, 63 HRC és 67 HRC értékig

    A legjobb minőségű keménymarókat kínáljuk a legkülönbözőbb felhasználási területekre – mindenkor szállításra készen.

    < 54 HRC

    Egyszerű vágási geometriával rendelkező szerszámok

    + Vágóképesség
    + Kis eltérítés
    + Alacsony forgácsolóerő
    – Kopás

    Pozitív forgácsleválási szög

    » Hosszú forgácsérintkezés
    » Érzékeny vágóél
    » Magas hőmérséklet
    » Törésérzékeny rezgések esetén

    40-67 HRC

    Szerszámok különösen stabil vágóélekkel

    + Stabilitás
    + Élettartam
    + Nagy forgácsolóerő
    – Kisebb előtolás a mérettartás érdekében

    Negatív forgácsleválási szög

    » Rövid idejű forgácsérintkezés
    » Stabil vágóél
    » Alacsony hőmérséklet
    » Hőátvitel a forgácsba

    Meusburger szerszám-kalkulátor

    A Meusburger kalkulátorával gyorsan és egyszerűen kiszámíthatók a szükséges megmunkálási adatok. Legyen szó marásról, fúrásról, menetmegmunkálásról vagy dörzsárazásról, a kalkulátor kiszámítja az optimális eredményt. Fedezze fel, mi mindent kínál még a kalkulátorunk!
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
    Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.