Mecanizado de materiales de alta dureza en la fabricación de moldes y matrices

En el ámbito de la fabricación de moldes y matrices, el mecanizado de materiales de alta dureza, además de desempeñar un papel significativo, supone todo un reto. En los últimos años se han hecho avances considerables en el desarrollo de herramientas de fresado que, como alternativa a las laboriosas tareas de erosión y rectificado, permiten agilizar, aumentar la precisión y abaratar en parte el proceso.

Las herramientas de fresado deben satisfacer unos exigentes criterios de calidad, ya que para este tipo de mecanizado la exactitud y precisión son indispensables. Meusburger conoce bien las necesidades de los clientes en este ámbito y ofrece tres líneas de fresas para materiales de alta dureza, que cubren prácticamente cualquier aplicación en la fabricación de moldes y matrices.

Fresas toroidales y de radio completo para durezas hasta 54 HRC

Las fresas toroidales y de radio completo para materiales hasta 54 HRC, habituales en la fabricación de moldes y matrices, son auténticas todoterreno, ya que cubren un abanico de aplicaciones muy amplio. Debido al ángulo de corte positivo, mecanizan con facilidad tanto aceros duros hasta 54 HRC como materiales blandos. Además, son perfectas para aceros inoxidables y metales no férreos, como aluminio y cobre.

Ver los productos

Übersichtsbild: Torus- und Vollradiusfräser bis 54 HRC – die wahren Allrounder im Werkzeug- und Formenbau.

Fresas toroidales y de radio completo para durezas hasta 63 HRC

Su margen de aplicación comienza por los aceros para herramientas de calidad superior a partir de alrededor de 1000 N/mm² y se extiende hasta los aceros templados hasta 63 HRC. Destacan por su extensa vida útil y su fiabilidad. Las microfresas a partir de 0,2 mm de diámetro, con tolerancias micrométricas, garantizan la máxima precisión. Con una amplia oferta de diámetros, longitudes y radios, nuestra gama cuenta con la herramienta adecuada para la mayor parte de los casos.

Ver los productos

Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 63 HRC – hohe Standzeit und Prozesssicherheit.

Fresas toroidales y de radio completo para durezas hasta 67 HRC

La nueva generación de fresas para materiales de alta dureza de Meusburger marca un hito en el mecanizado de alta velocidad (HSC) para fabricar moldes y matrices. Ofrecen una eficacia extraordinaria gracias a su alto rendimiento, su resistencia al desgaste y la calidad de sus materiales. El nuevo recubrimiento, combinado con el sustrato de metal duro adecuado, una geometría optimizada, nuevos mangos redondeados y aristas de corte rectificadas con la máxima precisión, cumple los requisitos más exigentes del sector. Los materiales blandos de alta aleación pueden desbastarse con emulsión y acabarse con la máxima precisión. Los materiales de alta resistencia y endurecidos como los aceros pulvimetalúrgicos hasta 67 HRC pueden mecanizarse con una fiabilidad, rendimiento y vida útil excelentes. Gracias a la adherencia del recubrimiento y la notable estabilidad de las aristas, se consiguen mejores acabados. Las tolerancias con una precisión en el rango de micras garantizan la repetibilidad y la seguridad de uso.

Ver los productos

Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 67 HRC – die nächste Stufe in der HSC-Bearbeitung im Werkzeug- und Formenbau.
WZF 1374614 Fresa de acabado, en metal duro integral, para mecanizado en duro, con radio Imagen del producto
Fresa de acabado, en metal duro integral, para mecanizado en duro, con radio
WZF 122481 Fresa de acabado y desbastado de metal duro integral con radio,
larga Imagen del producto
Fresa de acabado y desbastado de metal duro integral con radio, larga
WZF 121362 Fresa de desbaste y acabado de metal duro integral con radio completo, corta Imagen del producto
Fresa de desbaste y acabado de metal duro integral con radio completo, corta
WZF 13576 Fresa de acabado de metal duro integral para mecanizado en duro, mango largo Imagen del producto
Fresa de acabado de metal duro integral para mecanizado en duro, mango largo
WZF 13746 Fresa de acabado de metal duro integral para mecanizado en duro Imagen del producto
Fresa de acabado de metal duro integral para mecanizado en duro
WZF 27796 Fresa toroidal 3D para mecanizado en duro, de metal duro integral y con mango rebajado Imagen del producto
Fresa toroidal 3D para mecanizado en duro, de metal duro integral y con mango rebajado
WZF 28796 Fresa 3D de radio completo para mecanizado en duro, de metal duro integral y con mango rebajado Imagen del producto
Fresa 3D de radio completo para mecanizado en duro, de metal duro integral y con mango rebajado
WZF 28596 Fresa 3D de radio completo para mecanizado en duro, de metal duro integral y con mango rebajado Imagen del producto
WZF 28596
  • Promoción permanente
  • Fresa 3D de radio completo para mecanizado en duro, de metal duro integral y con mango rebajado
    WZF 18436 Fresa 3D de radio completo, de metal duro integral, larga, mango rebajado Imagen del producto
    Fresa 3D de radio completo, de metal duro integral, larga, mango rebajado

    Präzision beim Schlichten

    Vista de conjunto de las fresas cilíndricas, toroidales, de radio completo y para mecanizar hasta 54, 63 y 67 HRC

    Tenemos en almacén fresas de calidad para materiales tratados a diferentes durezas que cubren las aplicaciones más diversas.

    < 54 HRC

    Herramientas con geometría de corte fácil

    + Capacidad de corte
    + Poca deflexión
    + Fuerza de corte baja
    – Desgaste

    Ángulo de corte positivo

    » Contacto prolongado con la viruta
    » Arista de corte delicada
    » Altas temperaturas
    » Frágil ante las vibraciones

    40-67 HRC

    Herramientas con una estabilidad mayor de las aristas de corte

    + Estabilidad
    + Vida útil
    + Fuerza de corte alta
    − Menor profundidad de inserción para garantizar la precisión dimensional

    Ángulo de corte negativo

    » Contacto breve con la viruta
    » Arista de corte estable
    » Bajas temperaturas
    » Transferencia de calor a la viruta

    Calculadora de parámetros de corte de Meusburger

    Con nuestra práctica calculadora podrá determinar los parámetros de corte que necesita de forma rápida y sencilla. Ya sea para fresar, taladrar, mecanizar roscas o escariar, la calculadora le da el resultado más adecuado. ¡Descubra el resto de prestaciones que ofrece!
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
    El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.