L’usinage dur dans la construction de moules et d’outils de découpe

L’usinage dur joue non seulement un rôle important dans la construction de moules et d’outils de découpe, mais il est également considéré comme un enjeu majeur. D’importants progrès ont été réalisés ces dernières années dans la conception des fraises, qui représentent une alternative plus rapide, précise et économique que l’électroérosion et la rectification.

Comme la précision est indispensable pendant le fraisage, les exigences et critères de qualité pour les fraises sont très élevés. Meusburger a su saisir les besoins et propose à cet effet trois gammes différentes de fraises pour usinage dur, qui conviennent à presque toutes les utilisations dans la construction de moules et d’outils de découpe.

Fraises toriques et sphériques jusqu’à 54 HRC

Les fraises toriques et sphériques jusqu’à 54 HRC sont souvent utilisées dans la construction de moules et d’outils de découpe et considérées comme étant très polyvalentes, vu qu’elles offrent un très grand champ d’utilisation : grâce à leur angle de coupe positif, on peut non seulement fraiser les aciers durs jusqu’à 54 HRC avec ces fraises, mais également des matériaux tendres. De plus, elles sont également parfaites pour l’usinage des aciers inoxydables et des métaux non-ferreux comme l’aluminium et le cuivre.

Vers les produits

Übersichtsbild: Torus- und Vollradiusfräser bis 54 HRC – die wahren Allrounder im Werkzeug- und Formenbau.
Übersichtsbild: Torus- und Vollradiusfräser bis 54 HRC – die wahren Allrounder im Werkzeug- und Formenbau.

Fraises à queue, fraises toriques et sphériques jusqu’à 63 HRC

Le champ d’application de ces outils commence avec les aciers à outils de haute qualité à partir d’environ 1 000 N/mm² et s’étend aux aciers trempés jusqu’à 63 HRC. Ces outils se distinguent par leur longue durée de vie et leur sécurité de fonctionnement. Les microfraises à partir d’un diamètre de 0,2 mm avec des tolérances précises au micron près garantissent une précision maximale des composants. Grâce à une grande variété de diamètres, de longueurs et de rayons différents, vous trouverez dans la plupart des cas l’outil adéquat dans notre gamme.

Vers les produits

Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 63 HRC – hohe Standzeit und Prozesssicherheit.
Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 63 HRC – hohe Standzeit und Prozesssicherheit.

Fraises à queue, fraises toriques et sphériques jusqu’à 67 HRC

La nouvelle génération de nos fraises pour usinage dur représente la prochaine étape de l’usinage HSC dans la construction de moules et d’outils de découpe. Elles offrent une efficacité maximale grâce à la haute performance et à la résistance à l’usure des différents matériaux de haute qualité. Grâce au nouveau revêtement, associé au bon substrat en carbure, à une géométrie optimisée, aux nouvelles transitions de queue arrondies et à des arêtes de coupe finement rectifiées, ces fraises répondent aux exigences les plus élevées dans la construction de moules et d’outils de découpe. Les matériaux tendres fortement alliés peuvent être ébauchés avec arrosage d’émulsion et finis avec une grande précision, tandis que l’usinage des matériaux à haute résistance, des matériaux trempés et des aciers de métallurgie des poudres jusqu’à 67 HRC est également possible avec une sécurité de processus, une durée de vie et une performance accrues. L’adhérence du revêtement, les surfaces du revêtement très fines et la stabilité élevée des arêtes de coupe permettent d’atteindre une meilleure qualité de surface. Les tolérances précises au micron près garantissent une précision reproductible et de la sécurité lors de l’utilisation.

Vers les produits

Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 67 HRC – die nächste Stufe in der HSC-Bearbeitung im Werkzeug- und Formenbau.
Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 67 HRC – die nächste Stufe in der HSC-Bearbeitung im Werkzeug- und Formenbau.
WZF 1374614 Fraise de finition en carbure monobloc pour usinage dur, rayonnée Image du produit
Fraise de finition en carbure monobloc pour usinage dur, rayonnée
WZF 122481 Fraise d'ébauche et de finition en carbure monobloc, rayonnée, longue Image du produit
Fraise d'ébauche et de finition en carbure monobloc, rayonnée, longue
WZF 121362 Fraise sphérique d'ébauche et de finition en carbure monobloc, courte Image du produit
Fraise sphérique d'ébauche et de finition en carbure monobloc, courte
WZF 13576 Fraise de finition en carbure monobloc pour usinage dur, tige longue Image du produit
Fraise de finition en carbure monobloc pour usinage dur, tige longue
WZF 13746 Fraise de finition en carbure monobloc pour usinage dur Image du produit
Fraise de finition en carbure monobloc pour usinage dur
WZF 27796 Fraise 3D rayonnée en carbure monobloc pour usinage dur, dégagée Image du produit
Fraise 3D rayonnée en carbure monobloc pour usinage dur, dégagée
WZF 28796 Fraise 3D sphérique en carbure monobloc pour usinage dur, dégagée Image du produit
Fraise 3D sphérique en carbure monobloc pour usinage dur, dégagée
WZF 28596 Fraise 3D sphérique en carbure monobloc pour usinage dur, dégagée Image du produit
WZF 28596
  • Promotion permanente
  • Fraise 3D sphérique en carbure monobloc pour usinage dur, dégagée
    WZF 18436 Fraise 3D sphérique en carbure monobloc, longue, dégagée Image du produit
    Fraise 3D sphérique en carbure monobloc, longue, dégagée

    Präzision beim Schlichten

    Aperçu des fraises à queue, des fraises toriques et sphériques jusqu’à 54 HRC, 63 HRC et 67 HRC

    Nous proposons des fraises de haute qualité et toujours disponibles sur stock pour l’usinage dur dans différents champs d’application.

    < 54 HRC

    Outils à géométrie de coupe douce

    + Aptitude à la coupe
    + Déflexion faible
    + Force de coupe faible
    − Usure

    Angle de coupe positif

    » Long temps de contact copeau-outil
    » Arête de coupe sensible
    » Hautes températures
    » Sensibilité à la rupture lors de vibrations

    40–67 HRC

    Outils avec une grande stabilité des arêtes de coupe

    + Stabilité
    + Longévité
    + Grande force de coupe
    − Paramètre de passe réduit pour garantir la stabilité dimensionnelle

    Angle de coupe négatif

    » Court temps de contact copeau-outil
    » Arête de coupe stable
    » Basses températures
    » Transport de chaleur dans le copeau

    Vers le calculateur de vitesses de coupe

    Avec le calculateur de Meusburger, les données de coupe souhaitées sont calculées rapidement et facilement. Qu’il s’agisse de fraisage, de perçage, d’usinage de filetages ou d’alésage, le calculateur donne le résultat optimal. Découvrez par vous-même toutes les autres possibilités qu’offre notre calculateur !
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
    Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.