Artigos 8

ADP
d
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 13746/ 3
3
4
50
9
2.9
15
4
WZF 13746/ 4
4
4
60
11
3.9
16
6
WZF 13746/ 5
5
4
60
13
4.9
20
6
WZF 13746/ 6
6
6
60
13
5.9
20
6
WZF 13746/ 8
8
6
70
19
7.9
25
8
WZF 13746/10
10
6
80
22
9.9
30
10
WZF 13746/12
12
6
80
26
11.9
35
12
WZF 13746/16
16
8
90
32
15.9
40
16

Aplicações

Aplicações
P

Adequado

Aço e aço de alta liga

M

Adequado

Aço inoxidável

K

Não adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Perfeitamente adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Adequado

Aço e aço de alta liga

Adequado

Aço inoxidável

Não adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Perfeitamente adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Fresa de alto rendimento para acabamento com corte ao centro para um acabamento ótimo

Material

  • revestimento TiSiN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.