Obróbka materiałów twardych w produkcji narzędzi i form

Obróbka materiałów twardych odgrywa ważną rolę w produkcji narzędzi i form, a równocześnie stanowi duże wyzwanie dla technologów. W ostatnich latach poczyniono pewne postępy w zakresie udoskonalania narzędzi do frezowania, które jako alternatywa dla czasochłonnego erodowania i szlifowania umożliwiają szybszy, bardziej precyzyjny i ekonomiczny przebieg procesu produkcji.

Wymagania i standardy jakości dla narzędzi frezujących są wysokie, ponieważ dokładność i precyzja są szczególnie ważne. Firma Meusburger jest świadoma potrzeb rynkowych i oferuje trzy różne linie frezów do materiałów twardych, które nadają się do prawie każdego zastosowania w produkcji narzędzi i form.

Frezy torusowe i kuliste do 54 HRC

Frezy torusowe i frezy o pełnym promieniu do 54 HRC są szeroko stosowane w produkcji narzędzi i form. Są określane jako uniwersalne, ponieważ obejmują bardzo szeroki zakres zastosowań. Dzięki dodatniemu kątowi natarcia można bardzo dobrze obrabiać nie tylko twarde stale do 54 HRC, ale także miękkie materiały. Frezy te są również idealne do obróbki stali nierdzewnej i metali nieżelaznych, takich jak aluminium i miedź.

Wybór produktów

Übersichtsbild: Torus- und Vollradiusfräser bis 54 HRC – die wahren Allrounder im Werkzeug- und Formenbau.

Frezy torusowe, kuliste i trzpieniowe do 63 HRC

Zakres zastosowania tych narzędzi obejmuje wysokogatunkowe stale narzędziowe od ok. 1000 N/mm² do stali hartowanych do 63 HRC. Narzędzia te charakteryzują się długą żywotnością i niezawodnością działania. Frezy mikro, od średnicy 0,2 mm, z tolerancjami rzędu µm, gwarantują najwyższą dokładność wykonania. Ze względu na dużą różnorodność w wyborze średnic, długości i promieni, w większości przypadków znajdą Państwo w naszej ofercie odpowiednie dla siebie narzędzie.

Wybór produktów

Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 63 HRC – hohe Standzeit und Prozesssicherheit.

Frezy torusowe, kuliste i trzpieniowe do 67 HRC

Nowa generacja naszych frezów do materiałów twardych stanowi kolejny krok w technologii obróbki HSC, w branży produkcji narzędzi i form. Narzędzia te, wykonane z doskonałej jakości materiałów, oferują maksymalną skuteczność dzięki wysokiej wydajności i odporności na zużycie. Nowa powłoka, w połączeniu z odpowiednim podłożem z węglików spiekanych, ze zoptymalizowaną geometrią, nowymi zaokrąglonymi przejściami trzpienia i precyzyjnie szlifowanymi ostrzami, spełnia najwyższe wymagania w zakresie produkcji narzędzi i form. Wysokostopowe, miękkie materiały mogą być zgrubnie obrobione emulsją i wykończone z najwyższą precyzją. Wysokowytrzymałe i hartowane materiały, jak również proszkowe stale metalurgiczne do 67 HRC mogą być obrabiane z maksymalną wydajnością i niezawodnością procesu. Dzięki dobrej przyczepności, cienkiej warstwie powłoki oraz stabilności układu, uzyskuje się najlepszą jakość powierzchni. Dokładne tolerancje w zakresie µm gwarantują powtarzalność i bezpieczeństwo użytkowania.

Wybór produktów

Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 67 HRC – die nächste Stufe in der HSC-Bearbeitung im Werkzeug- und Formenbau.
WZF 1374614 VHM Frez wykańczający z promieniami naroża do materiałów hartowanych Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM Frez wykańczający z promieniami naroża do materiałów hartowanych
WZF 122481 VHM frez palcowy, dokładny z kątem, długi Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM frez palcowy, dokładny z kątem, długi
WZF 121362 VHM frez palcowy, dokładny z pełnym kątem, krótki Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM frez palcowy, dokładny z pełnym kątem, krótki
WZF 13576 VHM frez dokładny do obróbki twardej, z dłuższym chwytem Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM frez dokładny do obróbki twardej, z dłuższym chwytem
WZF 13746 VHM frez dokładny do obróbki twardej Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM frez dokładny do obróbki twardej
WZF 27796 VHM frez torusowy 3D do obróbki twardej, odsadzony Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM frez torusowy 3D do obróbki twardej, odsadzony
WZF 28796 VHM frez kulowy 3D do obróbki twardej, odsadzony Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM frez kulowy 3D do obróbki twardej, odsadzony
WZF 28596 VHM frez kulowy 3D do obróbki twardej, odsadzony Zdjęcie pojedyncze produktu
WZF 28596
  • Promocja długoterminowa
  • VHM frez kulowy 3D do obróbki twardej, odsadzony
    WZF 18436 VHM frez kulowy 3D, długi, odsadzony Zdjęcie pojedyncze produktu
    VHM frez kulowy 3D, długi, odsadzony

    Präzision beim Schlichten

    Przegląd frezów torusowych, kulistych oraz trzpieniowych do 54 HRC, 63 HRC i 67 HRC

    Oferujemy frezy do materiałów twardych, do szerokiego spektrum zadań obróbczych, w najwyższej jakości, dostępne bezpośrednio z magazynu.

    < 54 HRC

    Narzędzia o geometrii ułatwiającej cięcie

    + wydajność cięcia
    + niewielkie odchylenie
    + niska siła skrawania
    – zużycie

    Dodatni kąt natarcia

    » długi czas kontaktu z wiórem
    » wrażliwe ostrza
    » wysokie temperatury
    » wrażliwość na złamania wskutek drgań

    40– 67 HRC

    Narzędzia o wysokiej stabilności ostrzy

    + stabilność
    + wydajność
    + większa siła skrawania
    – mniejsza głębokość zanurzenia w celu zachowania wymiarów

    Ujemny kąt natarcia

    » krótki czas kontaktu z wiórem
    » stabilna krawędź ostrza
    » niskie temperatury
    » transfer ciepła do wióra

    Kalkulator parametrów skrawania firmy Meusburger

    Kalkulator firmy Meusburger umożliwia szybkie i łatwe obliczenie wymaganych parametrów procesu skrawania. Czy to frezowanie, wiercenie, gwintowanie czy też rozwiercanie – kalkulator znajdzie optymalne rozwiązanie. Zapraszamy do przetestowania możliwości naszego kalkulatora.
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
    Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.