Artigos 70

ADP
d1
L
Quant./UE
V 93220/ 0,5 x 150
0.5
150
20
V 93220/ 0,5 x 300
0.5
300
20
V 93220/ 0,5 x 400
0.5
400
20
V 93220/ 0,6 x 150
0.6
150
20
V 93220/ 0,6 x 300
0.6
300
20
V 93220/ 0,7 x 150
0.7
150
20
V 93220/ 0,7 x 300
0.7
300
20
V 93220/ 0,7 x 400
0.7
400
20
V 93220/ 0,8 x 150
0.8
150
20
V 93220/ 0,8 x 300
0.8
300
20
V 93220/ 0,8 x 400
0.8
400
20
V 93220/ 0,9 x 150
0.9
150
20
V 93220/ 1,0 x 150
1
150
20
V 93220/ 1,0 x 300
1
300
20
V 93220/ 1,0 x 400
1
400
20
V 93220/ 1,2 x 150
1.2
150
20
V 93220/ 1,2 x 300
1.2
300
20
V 93220/ 1,2 x 400
1.2
400
20
V 93220/ 1,5 x 150
1.5
150
20
V 93220/ 1,5 x 300
1.5
300
20
V 93220/ 1,5 x 400
1.5
400
20
V 93220/ 1,8 x 150
1.8
150
20
V 93220/ 1,8 x 300
1.8
300
20
V 93220/ 1,8 x 400
1.8
400
20
V 93220/ 2,0 x 150
2
150
20
V 93220/ 2,0 x 300
2
300
20
V 93220/ 2,0 x 400
2
400
20
V 93220/ 2,5 x 150
2.5
150
20
V 93220/ 2,5 x 300
2.5
300
20
V 93220/ 2,5 x 400
2.5
400
20

Detalhes

Material

  • 2.0060 (E-Cu 57)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.