Artigos 4

ADP
l
T max.
d3
d2
d1
Z
WZB 12112/11,8 / 6,2
100
2.9
12
11.8
6.2
2
WZB 12112/13,75/ 8,15
100
2.9
14
13.75
8.15
2
WZB 12112/15,75/10,15
130
2.9
16
15.75
10.15
2
WZB 12112/17,7 /12,1
130
2.9
18
17.7
12.1
2

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Adequado

Aço inoxidável

K

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Perfeitamente adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Adequado

Aço inoxidável

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Perfeitamente adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Compatível com os O-rings E 2130 e E 21311
  • As melhores superfícies para a melhor vedacão
  • Tamanhos de rasgo otimizados para um ajuste perfeito do vedante

Material

  • VHM, com revestimento TiAlN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.