Artigos 3

ADP
HSK
b
d
l
d1
V 32930/32
32
80
8.5
115
6.1
V 32930/40
40
80
10.5
115
8.1
V 32930/63
63
100
16.5
133
12.2

Detalhes

Descrição do produto

  • Para a fixação do tubo de transferência de líquido de refrigeração com haste cónica oca de acordo com a norma DIN 69893

Material

  • Lâmina: Aço especial, endurecido e galvanizado
  • Pega: plástico resistente a impactos
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.