Artigos 5

ADP
d2
d1
l
SW
l2
d4
E 2062/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
40
17
22
6
E 2062/ 9/1/4
9
G 1/4"
40
17
22
6
E 2062/13/ 16
13
M16 x 1.5
41
22
25
9
E 2062/13/3/8
13
G 3/8"
41
22
25
9
E 2062/19/3/4
19
G 3/4"
52
32
30
13

Detalhes

Descrição do produto

  • Pressão máxima: 15 bar

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.