WZG 34221
HSS-E 盲孔用公制精螺纹钻头
商品 12
| |
ADP
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
间距
|
Z
|
SW
|
d
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 34221/ 5x0,5
|
|
70
|
5
|
3.5
|
4.5
|
0.5
|
3
|
2.7
|
M 5
|
|
WZG 34221/ 6x0,75
|
|
80
|
8
|
4.5
|
5.2
|
0.75
|
3
|
3.4
|
M 6
|
|
WZG 34221/ 7x1
|
|
80
|
8
|
5.5
|
6
|
1
|
3
|
4.3
|
M 7
|
|
WZG 34221/ 8x0,75
|
|
80
|
8
|
6
|
7.2
|
0.75
|
3
|
4.9
|
M 8
|
|
WZG 34221/ 8x1
|
|
90
|
11
|
6
|
7
|
1
|
3
|
4.9
|
M 8
|
|
WZG 34221/ 9x1
|
|
90
|
11
|
7
|
8
|
1
|
3
|
5.5
|
M 9
|
|
WZG 34221/10x1
|
|
90
|
11
|
7
|
9
|
1
|
3
|
5.5
|
M10
|
|
WZG 34221/11x1
|
|
90
|
11
|
8
|
10
|
1
|
3
|
6.2
|
M11
|
|
WZG 34221/12x1,5
|
|
100
|
16
|
9
|
10.5
|
1.5
|
3
|
7
|
M12
|
|
WZG 34221/14x1,5
|
|
100
|
15
|
11
|
12.5
|
1.5
|
3
|
9
|
M14
|
|
WZG 34221/16x1,5
|
|
100
|
15
|
12
|
14.5
|
1.5
|
4
|
9
|
M16
|
|
WZG 34221/20x1,5
|
|
125
|
16
|
16
|
18.5
|
1.5
|
4
|
12
|
M20
|
应用
|
完美适用 钢和高合金钢 |
适用 不锈钢 |
适用 灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁 |
适用 铝和其他有色金属 |
不适用 特种合金、超级合金和钛合金 |
不适用 淬硬钢和冷硬铸铁 |
|---|---|---|---|---|---|
|
完美适用 钢和高合金钢 |
适用 不锈钢 |
适用 灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁 |
适用 铝和其他有色金属 |
不适用 特种合金、超级合金和钛合金 |
不适用 淬硬钢和冷硬铸铁 |
- 完美适用
- 适用
-
不适用
详情
产品描述
- For metric ISO fine threads
Material
- HSS-E (5% Co), TiN coated
为您推荐