Artykuły 3

ADP
b
l
l1
b2
b1
B L
F0..
M
s
d1
d2
b3
l3
Ax
E 1408/246 396/248/120/198
246
396
248
120
198
246 296
F025
M4
6
30
21
214
364
4
E 1408/346 346/298/170/248
346
346
298
170
248
296 346
F015
M4
8
30
21
157
314
6
E 1408/296 446/348/170/248
296
446
348
170
248
296 396
F025
M4
8
30
21
132
414
6

Szczegóły

Opis produktu

  • Prosty montaż bez konieczności obróbki
  • Przewodnictwo cieplne (λ): 0,18 W/mK
  • Wytrzymałość na ściskanie: 330 N/mm²
  • Maks. temperatura: 210°C

Zalety

  • Otwory umożliwiają demontaż całego narzędzia bez konieczności zdejmowania płyt termoizolacyjnych
  • Otwór systemowy do demontażu tulei centrującej od strony wypychaczy
  • Maksymalna precyzja dzięki równoległości 0,02 mm
  • Precyzyjnie szlifowane; dostępne w zakresach wytrzymałości 330 N / mm² oraz 600 N / mm²
  • Dostępne w programie standardowym bezpośrednio z magazynu, a także na specjalne zamówienie wg rysunku
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.