Artykuły 160

ADP
b
l
b1
l2
l1
B L
F..
M
s
d1
d2
b3
l3
d4
Ax
E 1402/156 96/ 74/ 24/ 74
156
96
74
24
74
96 96
F 10
M3
6
14
15
134
74
60
4
E 1402/156 126/ 74/ 54/104
156
126
74
54
104
96 126
F 10
M3
6
14
16
134
104
60
4
E 1402/156 126/104/ 54/104
156
126
104
54
104
126 126
F 10
M3
6
14
16
134
104
60
4
E 1402/126 156/104/ 54/104
126
156
104
54
104
126 126
F 20
M3
6
14
16
104
134
60
4
E 1402/156 156/104/ 54/104
156
156
104
54
104
126 126
F 30
M3
6
14
16
134
134
60
4
E 1402/156 156/ 94/ 60/124
156
156
94
60
124
126 156
F 10
M4
6
20
19
124
124
90
4
E 1402/206 156/124/ 60/124
206
156
124
60
124
156 156
F 10
M4
6
20
19
174
124
90
4
E 1402/156 246/124/ 60/124
156
246
124
60
124
156 156
F 20
M4
6
20
19
124
214
90
4
E 1402/156 156/124/ 60/124
156
156
124
60
124
156 156
F 40
M4
6
20
19
124
92
90
4
E 1402/206 196/124/100/164
206
196
124
100
164
156 196
F 10
M4
6
20
19
174
164
90
4
E 1402/156 296/124/100/164
156
296
124
100
164
156 196
F 20
M4
6
20
19
124
132
90
6
E 1402/156 196/124/100/164
156
196
124
100
164
156 196
F 40
M4
6
20
19
124
132
90
4
E 1402/196 246/124/150/214
196
246
124
150
214
156 246
F 10
M4
6
20
19
164
214
90
4
E 1402/156 296/124/150/214
156
296
124
150
214
156 246
F 20
M4
6
20
19
124
132
90
6
E 1402/196 296/124/200/264
196
296
124
200
264
156 296
F 10
M4
6
20
19
164
132
90
6
E 1402/196 346/124/250/314
196
346
124
250
314
156 346
F 10
M4
6
20
19
164
157
90
6
E 1402/246 156/164/ 60/124
246
156
164
60
124
196 156
F 10
M4
6
20
19
214
124
90
4
E 1402/196 156/164/ 60/124
196
156
164
60
124
196 156
F 40
M4
6
20
19
164
92
90
4
E 1402/246 196/156/ 86/156
246
196
156
86
156
196 196
F 10
M4
6
26
19
214
164
90
4
E 1402/196 296/156/ 86/156
196
296
156
86
156
196 196
F 20
M4
6
26
19
164
132
90
6
E 1402/196 196/156/ 86/156
196
196
156
86
156
196 196
F 40
M4
6
26
19
156
118
90
4
E 1402/246 246/156/136/206
246
246
156
136
206
196 246
F 10
M4
6
26
19
214
214
90
4
E 1402/196 296/156/136/206
196
296
156
136
206
196 246
F 20
M4
6
26
19
164
132
90
6
E 1402/196 246/156/136/206
196
246
156
136
206
196 246
F 40
M4
6
26
19
156
168
90
4
E 1402/246 296/156/186/256
246
296
156
186
256
196 296
F 10
M4
6
26
19
214
132
90
6
E 1402/196 396/156/186/256
196
396
156
186
256
196 296
F 20
M4
6
26
19
164
182
90
6
E 1402/196 296/156/186/256
196
296
156
186
256
196 296
F 40
M4
6
26
19
156
109
90
6
E 1402/246 346/148/220/298
246
346
148
220
298
196 346
F 10
M4
6
30
21
214
157
90
6
E 1402/196 446/148/220/298
196
446
148
220
298
196 346
F 20
M4
6
30
21
164
207
90
6
E 1402/246 396/148/270/348
246
396
148
270
348
196 396
F 10
M4
6
30
21
214
182
90
6

Szczegóły

Opis produktu

  • Przewodnictwo cieplne (λ): 0,18 W/mK
  • Wytrzymałość na ściskanie: 330 N/mm²
  • Maks. temperatura: 210°C
  • Prosty montaż bez konieczności obróbki

Zalety

  • Otwory umożliwiają demontaż całego narzędzia bez konieczności zdejmowania płyt termoizolacyjnych
  • Otwór systemowy do demontażu tulei centrującej od strony wypychaczy
  • Maksymalna precyzja dzięki równoległości 0,02 mm
  • Precyzyjnie szlifowane; dostępne w zakresach wytrzymałości 330 N / mm² oraz 600 N / mm²
  • Dostępne w programie standardowym bezpośrednio z magazynu, a także na specjalne zamówienie wg rysunku
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.