Artykuły 8

ADP
d1
l
Zawór
l1
d2
l2
d3
l3
d4
d5
l6
E 2252/ 9/250
9
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
8
2
17
34
6
20
47
E 2252/ 9/500
9
500
-
43
8
2
17
34
6
20
47
E 2252/13/250
13
250
-
53
10
2
22
42
8
26
57
E 2252/13/500
13
500
-
53
10
2
22
42
8
26
57
E 2252/ 9/250 V
9
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
8
2
17
34
6
20
47
E 2252/ 9/500 V
9
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
8
2
17
34
6
20
47
E 2252/13/250 V
13
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
53
10
2
22
42
8
26
57
E 2252/13/500 V
13
500
V
53
10
2
22
42
8
26
57

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 200°C
  • Maks. temperatura (olej): 200°C
  • Maks. temperatura (woda): 150°C

Zalety

  • Umożliwia proste przekierowanie chłodzenia w narzędziu
  • Możliwość łatwego przycięcia rurki przedłużającej dla różnych długości mostka
  • Zgodność z normami europejskimi

Materiał

  • 2.0401 (CuZn)
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.